M8/M12 Cable Assy. 4-poles st/st f/m 1,3
Artigo nº.: 21 34 818 4489 013
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M8/M12 Cable Assy. 4-poles st/st f/m 1,3
Artigo nº.: 21 34 818 4489 013
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Tipo de cabo | 4x0,25mm² PUR Mostrar detalhes |
---|---|
Conector 1 | M8 A 4pole female straight overmolded Mostrar detalhes |
Conector 2 | M12 A4 straight male unshld Mostrar detalhes |
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Conectores circulares M12 |
Conectores circulares M8 | |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | M12 Codificação A |
Macho Reto | |
Conector 2 | M8 |
Fêmea Reto | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 1,3 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estrutura central | 4x 0,25 mm² |
Codificação | Codificação A |
Material (cabo) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Cor (cabo) | Preto |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
País de origem | República Tcheca |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140265325 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.311,00 |
Anterior
Próximo