M8 D-cod 4-pol f PFT - RJ45 PUR 0.5M
Artigo nº.: 09 48 B9B 6018 005
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M8 D-cod 4-pol f PFT - RJ45 PUR 0.5M
Artigo nº.: 09 48 B9B 6018 005
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Conectores circulares M8 |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | M8 Codificação D |
Fêmea | |
Conector 2 | RJ45 |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 0,5 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estrutura central | 4x AWG 22/7 |
Codificação | Codificação D |
Características de transmissão | Cat. 5 Classe D até 100 MHz |
---|---|
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limitação de temperatura | -20 ... +70 °C |
Diâmetro do cabo | 6,5 mm |
Material (cabo) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Cor (cabo) | Verde |
Especificações | UN/ECE-R 118 proteção contra incêndio para veículos ferroviários |
---|---|
Aprovações | CE |
PROFINET | Yes |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 52 g |
País de origem | República Tcheca |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140570696 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Anterior
Próximo