M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 1,0m
Artigo nº.: 21 34 800 0481 010
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 1,0m
Artigo nº.: 21 34 800 0481 010
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Tipo de cabo | 4x0,25mm² PVC LiYY Mostrar detalhes |
---|---|
Conector 1 | M8 A 4pole male straight overmolded Mostrar detalhes |
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Conectores circulares M8 |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em um lado |
Conector 1 | M8 Codificação A |
Macho Reto | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 1 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estrutura central | 4x 0,25 mm² |
Codificação | Codificação A |
Material (cabo) | PVC |
---|---|
Cor (cabo) | Cinza |
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
Peso líquido | 42,17 g |
País de origem | República Tcheca |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140140608 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27.060.311,00 |
Anterior
Próximo