M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 2,0m
Artigo nº.: 21 34 808 3380 020
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 2,0m
Artigo nº.: 21 34 808 3380 020
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Tipo de cabo | 3x0,25mm² PVC Mostrar detalhes |
---|---|
Conector 1 | M8 A 3pole male straight overmolded Mostrar detalhes |
Conector 2 | M8 A 3pole female angled overmolded Mostrar detalhes |
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Conectores circulares M8 |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | M8 |
Macho Reto | |
Conector 2 | M8 |
Fêmea Angular | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 2 m |
---|---|
Número de núcleos | 3 |
Estrutura central | 3x 0,25 mm² |
Codificação | Codificação A |
Material (cabo) | PVC |
---|---|
Cor (cabo) | Cinza |
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
Número ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Aprovações | CE |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 69 g |
País de origem | República Tcheca |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140140974 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Anterior
Próximo