M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 7MM
Artigo nº.: 21 82 301 2001
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 7MM
Artigo nº.: 21 82 301 2001
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Conectores circulares M8 |
Tipo de acessório | Base |
Descrição do acessório | para montagem traseira |
Gênero | Fêmea |
---|
Altura de montagem | 7 mm |
---|---|
Torque de aperto | 1 Nm Porca autotravante |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP67 condição conectada |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140336766 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Próximo