M8-ACC-HOUSING M12x1
Artigo nº.: 21 42 010 0002 401
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M8-ACC-HOUSING M12x1
Artigo nº.: 21 42 010 0002 401
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Conectores circulares M8 |
Tipo de acessório | Base |
Descrição do acessório | para montagem traseira |
Gênero | Fêmea |
---|
Altura de montagem | 11 mm |
---|---|
Torque de aperto | 1 Nm Porca autotravante |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP67 condição conectada |
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
Número ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Tamanho de embalagem | 25 |
---|---|
Peso líquido | 6,16 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140236110 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Próximo