M8 A-coded CA 3p st/- m/- 5m shld PUR
Artigo nº.: 21 34 730 0336 050
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M8 A-coded CA 3p st/- m/- 5m shld PUR
Artigo nº.: 21 34 730 0336 050
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Tipo de cabo | (3x0,25mm²) PUR Mostrar detalhes |
---|---|
Conector 1 | M8 A 3pole male straight shld overmolded Mostrar detalhes |
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Conectores circulares M8 |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em um lado |
Conector 1 | M8 Codificação A |
Macho Reto | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 5 m |
---|---|
Número de núcleos | 3 |
Estrutura central | 3x 0,25 mm² |
Codificação | Codificação A |
Limitação de temperatura | -30 ... +80 °C |
---|
Material (cabo) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Cor (cabo) | Preto |
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
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 1 g |
País de origem | República Tcheca |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140241527 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27.060.311,00 |
Anterior
Próximo