M8 3-pol an/st m/f PUR 5,0m
Artigo nº.: 21 34 828 1388 050
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M8 3-pol an/st m/f PUR 5,0m
Artigo nº.: 21 34 828 1388 050
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Conectores circulares M8 |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | M8 |
Macho Angular | |
Conector 2 | M8 |
Fêmea Reto | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 5 m |
---|---|
Número de núcleos | 3 |
Estrutura central | 3x 0,25 mm² |
Codificação | Codificação A |
Material (cabo) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Cor (cabo) | Preto |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
País de origem | República Tcheca |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140267480 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Anterior
Próximo