M2312 Female -C+PE
Artigo nº.: 09 15 112 3121
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M2312 Female -C+PE
Artigo nº.: 09 15 112 3121
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Insertos |
---|---|
Série | Conectores circulares M23 |
Identificação | Signal |
Elemento | Insertos |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Número de Pólos | 12 |
Número de contatos de sinal | 11 |
Número de contatos especiais | 1 |
Especificação de contatos especiais | contato terra |
Detalhes | Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente |
12x 1 mm |
Seção transversal do condutor | 0,08 ... 1,5 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | 8 A |
Tensão Nominal | 200 V |
Tensão nominal de impulso | 2,5 kV |
Grau de poluição | 3 |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Cor (inserto) | Cinza |
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
UL / CSA |
---|
Tamanho de embalagem | 5 |
---|---|
Peso líquido | 5,9 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140187139 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27440223 Contact insert for circular connectors |
Anterior
Próximo