M23 male-c 1mm (0,75 - 1,50mm²) Au
Artigo nº.: 09 15 100 6103
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M23 male-c 1mm (0,75 - 1,50mm²) Au
Artigo nº.: 09 15 100 6103
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Série | Conectores circulares M23 |
Identificação | Signal |
Tipo de contato | Contato de crimpagem |
Descrição do contato | 1 mm |
Gênero | Macho |
---|---|
Processo de fabricação | Contatos virados |
Seção transversal do condutor | 0,75 ... 1,5 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 19 ... AWG 16 |
Corrente Nominal | ≤ 8 A |
Resistência de contato | ≤ 3 mΩ |
Comprimento de decapagem | 4 mm |
Material (contatos) | Liga de cobre |
---|---|
Superfície (contatos) | Banhado a ouro |
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
Número ECHA SCIP | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Tamanho de embalagem | 100 |
---|---|
Peso líquido | 0,2 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140188921 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Próximo