M23 P female-c 2mm (0,75–2,5mm²) Au
Artigo nº.: 09 15 600 6221
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M23 P female-c 2mm (0,75–2,5mm²) Au
Artigo nº.: 09 15 600 6221
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Série | Conectores circulares M23 |
Identificação | Power |
Tipo de contato | Contato de crimpagem |
Descrição do contato | 2 mm |
Gênero | Fêmea |
---|---|
Processo de fabricação | Contatos virados |
Seção transversal do condutor | 0,75 ... 2,5 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | ≤ 28 A |
Resistência de contato | ≤ 3 mΩ |
Comprimento de decapagem | 7 mm |
Material (contatos) | Liga de cobre |
---|---|
Superfície (contatos) | Banhado a ouro |
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
Número ECHA SCIP | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Tamanho de embalagem | 100 |
---|---|
Peso líquido | 0,94 g |
País de origem | Suíça |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140189065 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Próximo