M23 P Hybrid 4+4+3+PE Female-C
Artigo nº.: 09 15 612 3101
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M23 P Hybrid 4+4+3+PE Female-C
Artigo nº.: 09 15 612 3101
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Insertos |
---|---|
Série | Conectores circulares M23 |
Identificação | Híbrido |
Elemento | Insertos |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Número de Pólos | 12 |
Contatos de dados | 4 |
Número de contatos de sinal | 4 |
Número de contatos de potência | 3 |
Número de contatos especiais | 1 |
Especificação de contatos especiais | contato terra |
Detalhes | Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente |
4x 2 mm | |
4x 1 mm | |
4x 0,6 mm |
Seção transversal do condutor | 0,08 ... 4 mm² |
---|---|
Corrente nominal (dados) | 2 A |
Tensão nominal (dados) | 60 V |
Tensão nominal de impulso (dados) | 0,5 kV |
Grau de poluição (dados) | 3 |
Corrente nominal (sinal) | 8 A |
Tensão nominal (sinal) | 300 V |
Tensão nominal de impulso (sinal) | 2,5 kV |
Grau de poluição (sinal) | 3 |
Corrente Nominal (potência) | 28 A |
Tensão Nominal (potência) | 600 V |
Tensão nominal de impulso (potência) | 4 kV |
Grau de poluição (potência) | 3 |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> | 4 kV |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Cor (inserto) | Azul |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
UL / CSA |
---|
Tamanho de embalagem | 5 |
---|---|
Peso líquido | 9 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140187450 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27440223 Contact insert for circular connectors |
Anterior
Próximo