M23 P HBM Front 3,2mm
Artigo nº.: 09 15 600 0302
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M23 P HBM Front 3,2mm
Artigo nº.: 09 15 600 0302
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Série | Conectores circulares M23 |
Identificação | Power |
Tipo de carcaça/base | Base de embutir |
Descrição da carcaça/base | Reto |
Montagem dianteira |
Tamanho | M23 |
---|---|
Fixação | Furo de fixação 4x 3,2 mm |
Tipo de trava | Trava parafuso |
Travamento rápido ComLock |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP67 condição travada |
IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 condição travada |
Material (carcaça/base) | Liga de cobre-zinco |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Niquelado |
Material (vedação) | NBR |
Cor (vedação) | Preto |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Níquel |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
UL / CSA |
---|
Tamanho de embalagem | 5 |
---|---|
Peso líquido | 22,2 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140184336 |
ETIM | EC003556 |
eCl@ss | 27440224 Shell for circular connectors |
Anterior
Próximo