M23 Cable to cable housing 3-7 mm
Artigo nº.: 09 15 100 0309
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M23 Cable to cable housing 3-7 mm
Artigo nº.: 09 15 100 0309
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Série | Conectores circulares M23 |
Identificação | Signal |
Tipo de carcaça/base | Base cabo a cabo |
Descrição da carcaça/base | Montagem traseira |
Tamanho | M23 |
---|---|
Tipo de trava | Trava parafuso |
Travamento rápido ComLock |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP67 condição travada |
IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 condição travada | |
Faixa de aperto | 3 ... 7 mm |
Material (carcaça/base) | Liga de cobre-zinco |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Niquelado |
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
Níquel |
UL / CSA |
---|
Tamanho de embalagem | 5 |
---|---|
Peso líquido | 74 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140184183 |
ETIM | EC003556 |
eCl@ss | 27440224 Shell for circular connectors |
Anterior
Próximo