M23 19 Male -soldered contact
Artigo nº.: 09 15 119 2603
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M23 19 Male -soldered contact
Artigo nº.: 09 15 119 2603
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Insertos |
---|---|
Série | Conectores circulares M23 |
Identificação | Signal |
Elemento | Insertos |
Método de terminação | Terminal soldado para PCB |
---|---|
Gênero | Macho |
Número de Pólos | 19 |
Número de contatos de sinal | 16 |
Número de contatos especiais | 3 |
Especificação de contatos especiais | Contato auxiliar |
Detalhes | Adequado somente para bases de embutir 09 15 100 0301, 0302, 0305, 0306 e 0307! |
Corrente nominal (sinal) | 8 A |
---|---|
Tensão nominal (sinal) | 100 V |
Tensão nominal de impulso (sinal) | 1,5 kV |
Grau de poluição (sinal) | 3 |
Corrente nominal (contato especial) | 10 A |
Tensão nominal (contato especial) | 100 V |
Tensão nominal de impulso (contato especial) | 1,5 kV |
Grau de poluição (contato especial) | 3 |
Resistência de isolamento | >106 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Cor (inserto) | Branco |
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Banhado a ouro |
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
Número ECHA SCIP | 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
UL / CSA |
---|
Tamanho de embalagem | 5 |
---|---|
Peso líquido | 12,2 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140187344 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27440223 Contact insert for circular connectors |
Anterior
Próximo