M23_12P FE,Int-thread,STR PVC cable,10M
Artigo nº.: 21 37 350 0C71 100
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M23_12P FE,Int-thread,STR PVC cable,10M
Artigo nº.: 21 37 350 0C71 100
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Conectores circulares M23 |
Identificação | Signal |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em um lado |
Conector 1 | M23 |
Fêmea Reto | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Características | Retardamento de chama |
Resistente ao óleo e UV | |
Elevada resistência de compatibilidade eletromagnética |
Comprimento do cabo | 10 m |
---|---|
Número de núcleos | 12 |
Estrutura central | 12x AWG 18 |
Corrente Nominal | 6 A |
---|---|
Tensão Nominal | 300 V |
Limitação de temperatura | -40 ... +80 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP67 |
Material (contatos) | Liga de cobre |
---|---|
Superfície (contatos) | Banhado a prata |
Material (cabo) | PVC |
Cor (cabo) | Preto |
Material (sobremoldagem) | Poliuretano termoplástico (TPU) |
Cor (sobremoldagem) | Preto |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 2.100 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140241138 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Anterior
Próximo