M23 06 Female -L
Artigo nº.: 09 15 106 2702
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M23 06 Female -L
Artigo nº.: 09 15 106 2702
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Insertos |
---|---|
Série | Conectores circulares M23 |
Identificação | Signal |
Elemento | Insertos |
Método de terminação | Terminação de solda |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Número de Pólos | 6 |
Seção transversal do condutor | 2,5 mm² máx. |
---|---|
Corrente Nominal | 20 A |
Tensão Nominal | 300 V |
Tensão nominal de impulso | 2,5 kV |
Grau de poluição | 3 |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Cor (inserto) | Branco |
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Banhado a ouro |
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
Número ECHA SCIP | 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
UL / CSA |
---|
Tamanho de embalagem | 5 |
---|---|
Peso líquido | 7,14 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140163003 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27440223 Contact insert for circular connectors |
Anterior
Próximo