M17 MA str molded 17p PVC open end,5m
Artigo nº.: 21 37 510 0F04 050
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M17 MA str molded 17p PVC open end,5m
Artigo nº.: 21 37 510 0F04 050
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Conectores circulares M17 |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em um lado |
Conector 1 | M17 Sobreinjetado |
Macho Reto | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 5 m |
---|---|
Número de núcleos | 17 |
Estrutura central | 17x AWG 22 |
Corrente Nominal | 2 A |
---|---|
Tensão Nominal | 60 V |
Limitação de temperatura | -20 ... +80 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Material (cabo) | PVC |
---|---|
Cor (cabo) | Preto |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 570 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140240827 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Anterior
Próximo