M17 Insert 5+3+PE crimpmale
Artigo nº.: 21 17 529 0000
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M17 Insert 5+3+PE crimpmale
Artigo nº.: 21 17 529 0000
para ver preços e disponibilidade.
0
0
para ver preços e disponibilidade.
0
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Insertos |
---|---|
Série | Conectores circulares M17 |
Identificação | Power |
Elemento | Insertos |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Macho |
Número de Pólos | 9 |
Número de contatos de sinal | 5 |
Número de contatos de potência | 3 |
Número de contatos especiais | 1 |
Especificação de contatos especiais | contato terra |
Corrente nominal (sinal) | 3,6 A |
---|---|
Tensão nominal (sinal) | 60 V |
Tensão nominal de impulso (sinal) | 1,5 kV |
Grau de poluição (sinal) | 3 |
Corrente Nominal (potência) | 14 A |
Tensão Nominal (potência) | 630 V |
Tensão nominal de impulso (potência) | 6 kV |
Grau de poluição (potência) | 3 |
Tensão nominal conforme UL (sinal) | 60 V |
Tensão nominal de acordo com UL (Potência) | 600 V |
Tensão nominal conforme CSA (sinal) | 60 V |
Tensão nominal de acordo com CSA (Potência) | 600 V |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Cor (inserto) | Preto |
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
Especificações | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
UL / CSA | |
Aprovações | CE |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140819429 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27440223 Contact insert for circular connectors |
Anterior
Próximo