M17 Crimp Contact 0,6mm,male,0,08-0,14mm
Artigo nº.: 21 17 061 0000
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M17 Crimp Contact 0,6mm,male,0,08-0,14mm
Artigo nº.: 21 17 061 0000
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Série | Conectores circulares M17 |
Tipo de contato | Contato de crimpagem |
Gênero | Macho |
---|---|
Processo de fabricação | Contatos virados |
Seção transversal do condutor | 0,08 ... 0,14 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 28 ... AWG 26 |
Comprimento de decapagem | 5 mm |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Material (contatos) | Liga de cobre |
---|---|
Superfície (contatos) | Banhado a ouro |
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
Peso líquido | 0,2 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140568730 |
5713140819832 | |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Próximo