M12 slim angled female X-cod 8-pol
Artigo nº.: 21 03 881 4805
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M12 slim angled female X-cod 8-pol
Artigo nº.: 21 03 881 4805
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | Conectores circulares M12 |
Identificação | Slim Design |
Elemento | Conector do cabo |
Especificação | Angular |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Blindagem | Blindado |
Número de Pólos | 8 |
Codificação | Codificação X |
Tipo de trava | Trava parafuso |
Detalhes | Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente |
Detalhes | Somente para aplicações ethernet até 10 Gbit |
Seção transversal do condutor | 0,08 ... 0,25 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 28 ... AWG 23 |
Diâmetro externo do fio | ≤ 1,4 mm |
Corrente Nominal | 0,5 A |
Tensão Nominal | 48 V |
Tensão nominal de impulso | 0,8 kV |
Grau de poluição | 3 |
Características de transmissão | Cat. 6A Classe EA até 500 MHz |
Categoria de sobretensão | III |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Resistência de isolamento | >108 Ω |
Resistência de contato | ≤ 10 mΩ |
Torque de aperto | 0,6 Nm |
Tamanho da chave (parafuso recartilhado / porca recartilhada) | 15 |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 / IP67 condição conectada |
Diâmetro do cabo | 5,7 ... 8,8 mm |
Grupo de isolação | I (600 ≤ CTI) |
Material (inserto) | Polímero de cristal líquido (LCP) |
---|---|
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
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
Níquel | |
Naftaleno | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
Especificações | IEC 61076-2-109 |
---|---|
UL / CSA | |
PROFINET | Yes |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 68,5 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140226708 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.116,00 |
Anterior
Próximo