M12 housing female backmounting packed
Artigo nº.: 21 03 301 2000
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M12 housing female backmounting packed
Artigo nº.: 21 03 301 2000
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Conectores circulares M12 |
Tipo de acessório | Base |
Descrição do acessório | para montagem traseira |
Gênero | Fêmea |
---|---|
Tipo de trava | Trava parafuso |
Torque de aperto | 2 Nm Porca autotravante |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 / IP67 condição conectada |
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
Níquel | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
PROFINET | Yes |
---|
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 14 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140137523 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Próximo