M12 X-coded Cable Assembly-1,5m
Artigo nº.: 21 33 290 0853 015
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M12 X-coded Cable Assembly-1,5m
Artigo nº.: 21 33 290 0853 015
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Tipo de cabo | Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7 Mostrar detalhes |
---|---|
Conector 1 | M12 X 8pole male straight PP P&G Mostrar detalhes |
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Conectores circulares M12 |
Identificação | PushPull |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em um lado |
Conector 1 | M12 Codificação X |
Macho Reto | |
PushPull | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Descrição do cabo | para aplicações ferroviárias |
Comprimento do cabo | 1,5 m |
---|---|
Número de núcleos | 8 |
Estrutura central | 8x AWG 24/7 |
Codificação | Codificação X |
Características de transmissão | Cat. 6A Classe EA até 500 MHz |
---|---|
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limitação de temperatura | -40 ... +80 °C |
Material (cabo) | Terra |
---|---|
Cor (cabo) | Preto |
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
Peso líquido | 1 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140240483 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Anterior
Próximo