M12 X-cod st/st m/m PVC 5.0m
Artigo nº.: 21 33 050 5855 050
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M12 X-cod st/st m/m PVC 5.0m
Artigo nº.: 21 33 050 5855 050
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Tipo de cabo | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow Mostrar detalhes |
---|---|
Conector 1 | M12 X 8pole male straight P&G Mostrar detalhes |
Conector 2 | M12 X 8pole male straight P&G Mostrar detalhes |
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Conectores circulares M12 |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | M12 Codificação X |
Macho Reto | |
Press&Go | |
Conector 2 | M12 Codificação X |
Macho Reto | |
Press&Go | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 5 m |
---|---|
Número de núcleos | 8 |
Estrutura central | 4x 2x AWG 26/7 |
Blindagem | Blindado |
Codificação | Codificação X |
Características de transmissão | Cat. 6A Classe EA até 500 MHz |
---|---|
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limitação de temperatura | -20 ... +80 °C movido |
-20 ... +80 °C não movido | |
Diâmetro do cabo | 6,6 mm ± 0,3 mm |
Material (cabo) | PVC |
---|---|
Cor (cabo) | Amarelo |
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
PROFINET | Yes |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 315,25 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140140448 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Anterior
Próximo