M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 15m
Artigo nº.: 33 28 141 4002 150
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 15m
Artigo nº.: 33 28 141 4002 150
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | HARTING T1 Industrial |
Conectores circulares M12 | |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | M12 Single Pair Ethernet (SPE) |
Slim Design | |
Reto | |
Conector 2 | M12 Single Pair Ethernet (SPE) |
Slim Design | |
Reto | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Descrição do cabo | Livre de halógenos |
Resistente ao óleo | |
Retardante de chama |
Comprimento do cabo | 15 m |
---|---|
Número de núcleos | 2 |
Estrutura central | 1x 2x AWG 22/7 |
Método de terminação | Terminação crimpada |
Gênero | Macho |
Blindagem | Totalmente blindado, contatos blindados 360° |
Número de Pólos | 2 |
outros contatos | + blindagem |
Codificação | Single Pair Ethernet (SPE) |
Tipo de trava | Trava parafuso |
Corrente Nominal | 4 A |
---|---|
Tensão Nominal | 60 V DC |
Características de transmissão | 600 MHz Largura de banda |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Resistência de contato | ≤ 20 mΩ |
Resistência de blindagem | ≤ 100 mΩ |
Limitação de temperatura | -40 ... +80 °C não movido |
-25 ... +80 °C movido | |
Ciclos de conexão | ≥ 1.000 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 / IP67 condição conectada |
Teste a tensão U<sub>DC</sub> | 1 kV (contato-contato) |
2,25 kV (contato-terra) |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
---|---|
Material (cabo) | PUR (poliuretano) |
Cor (cabo) | Amarelo |
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
Níquel |
Especificações | IEC 63171-6 |
---|---|
IEEE 802.3bu (fonte de alimentação remota via PoDL = Power over Data Line) | |
IEEE 802.3cg (10BASE-T1) | |
IEEE 802.3bw (100BASE-T1) | |
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) | |
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1) | |
IEC 60332-1-2 Retardamento de chama | |
EN 60811-404 Resistência ao óleo |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
País de origem | Letônia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140247154 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Anterior
Próximo