M12 Power S - PCB female front 1pc
Artigo nº.: 21 03 309 2431
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M12 Power S - PCB female front 1pc
Artigo nº.: 21 03 309 2431
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | Conectores circulares M12 |
Identificação | Power |
PushPull | |
Elemento | Adaptador para PCB |
Especificação | Reto |
para montagem frontal |
Método de terminação | Terminação de soldagem por refluxo (THR) |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Blindagem | Blindado |
Número de Pólos | 4 |
Número de contatos de potência | 3 |
Número de contatos especiais | 1 |
Especificação de contatos especiais | contato terra |
Codificação | Codificação S |
Tipo de trava | Trava parafuso |
PushPull | |
Conteúdo da embalagem | incl. base |
Corrente Nominal | 12 A |
---|---|
Tensão Nominal | 630 V |
Tensão nominal de impulso | 6 kV |
Grau de poluição | 3 |
Categoria de sobretensão | III |
Resistência de isolamento | >108 Ω |
Resistência de contato | ≤ 10 mΩ |
Torque de aperto | 2 Nm Porca autotravante |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 100 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 / IP67 condição conectada |
Grupo de isolação | I (600 ≤ CTI) |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Au sobre Ni Lado de conexão |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
Especificações | IEC 61076-2-111 |
---|---|
IEC 61076-2-010 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 2 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140228610 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Anterior
Próximo