M12 PP male X-cod 8-pole crimpflange
Artigo nº.: 21 03 881 1833
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M12 PP male X-cod 8-pole crimpflange
Artigo nº.: 21 03 881 1833
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Conector 1 | M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull Mostrar detalhes |
---|
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | Conectores circulares M12 |
Identificação | PushPull |
Elemento | Conector do cabo |
Especificação | Reto |
Outer PushPull |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Macho |
Blindagem | Blindado |
Conexão da blindagem com flange crimpado | |
Número de Pólos | 8 |
Codificação | Codificação X |
Tipo de trava | Outer PushPull |
Detalhes | Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente |
Por favor solicite o conjunto de flange de crimpagem separadamente. | |
Detalhes | Somente para aplicações ethernet até 10 Gbit |
Seção transversal do condutor | 0,08 ... 0,25 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 28 ... AWG 23 |
Diâmetro externo do fio | ≤ 1,4 mm |
Corrente Nominal | 0,5 A |
Tensão Nominal | 48 V |
Tensão nominal de impulso | 0,8 kV |
Grau de poluição | 3 |
Características de transmissão | Cat. 6A Classe EA até 500 MHz |
Categoria de sobretensão | III |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Resistência de isolamento | >108 Ω |
Resistência de contato | ≤ 10 mΩ |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 / IP67 condição conectada |
Grupo de isolação | I (600 ≤ CTI) |
Material (inserto) | Polímero de cristal líquido (LCP) |
---|---|
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
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
Número ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Naftaleno | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 61076-2-109 |
---|---|
IEC 61076-2-010 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 54,8 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140227057 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.116,00 |
Anterior
Próximo