M12-PP-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD
Artigo nº.: 21 03 861 1830
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M12-PP-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD
Artigo nº.: 21 03 861 1830
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | Conectores circulares M12 |
Identificação | Power |
Elemento | Conector do cabo |
Especificação | Reto |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Macho |
Blindagem | Blindado |
Número de Pólos | 8 |
Contatos de dados | 4 |
Número de contatos de potência | 4 |
Codificação | Codificação Y |
Tipo de trava | PushPull |
Detalhes | Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente |
Detalhes | Somente para aplicações Fast ethernet |
Seção transversal do condutor | 0,13 ... 0,82 mm² |
---|---|
0,08 ... 0,25 mm² Data | |
Seção transversal do condutor | AWG 26 ... AWG 18 |
AWG 28 ... AWG 23 Data | |
Corrente Nominal | 6 A |
Tensão Nominal | 50 V |
Tensão nominal de impulso | 1,5 kV |
Grau de poluição | 3 |
Corrente nominal (dados) | 0,5 A |
Categoria de sobretensão | III |
Resistência de isolamento | >108 Ω |
Resistência de contato | ≤ 10 mΩ |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 / IP67 condição conectada |
Diâmetro do cabo | 5,7 ... 8,8 mm |
Grupo de isolação | I (600 ≤ CTI) |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
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
Especificações | IEC 61076-2-113 |
---|---|
PROFINET | Yes |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 61,7 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140227392 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27440116 Circular connector (for field assembly) |
Anterior
Próximo