M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 1m
Artigo nº.: 21 33 070 0853 010
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 1m
Artigo nº.: 21 33 070 0853 010
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | Conectores circulares M12 |
Identificação | PushPull |
Elemento | Passagem através do painel |
Especificação | Pré-montado em um lado |
Cabo EtherRail (4x 2x AWG 24/7) | |
para montagem traseira |
Comprimento do cabo | 1 m |
---|---|
Estrutura central | 4x 2x AWG 24/7 |
Gênero | Fêmea |
Blindagem | Blindado |
Número de Pólos | 8 |
Codificação | Codificação X |
Tipo de trava | Trava parafuso |
PushPull |
Corrente Nominal | 0,5 A |
---|---|
Tensão Nominal | 50 V |
Tensão nominal de impulso | 1,5 kV |
Grau de poluição | 3 |
Características de transmissão | Cat. 6A Classe EA até 500 MHz |
Categoria de sobretensão | III |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Resistência de isolamento | >108 Ω |
Resistência de contato | ≤ 10 mΩ |
Torque de aperto | 2 Nm Porca autotravante |
Tamanho | 18 |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 100 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 / IP67 condição conectada |
Grupo de isolação | I (600 ≤ CTI) |
Material (inserto) | Polímero de cristal líquido (LCP) |
---|---|
Material (contatos) | Metal |
Superfície (contatos) | Au sobre Ni Lado de conexão |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
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
Número ECHA SCIP | a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Especificações | IEC 61076-2-109 |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 1 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140227897 |
eCl@ss | 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator) |
Anterior
Próximo