M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-M-SHLD-0.2
Artigo nº.: 21 43 369 1800
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-M-SHLD-0.2
Artigo nº.: 21 43 369 1800
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | Conectores circulares M12 |
Identificação | Data |
Power | |
Elemento | Passagem através do painel |
Especificação | Com condutores |
para montagem frontal |
Comprimento do cabo | 0,2 m |
---|---|
Gênero | Macho |
Blindagem | Blindado |
Número de Pólos | 8 |
Contatos de dados | 4 |
Número de contatos de potência | 4 |
Codificação | Codificação Y |
Tipo de trava | Trava parafuso |
Seção transversal do condutor | AWG 26 Data |
---|---|
AWG 20 Power | |
Tensão Nominal | 30 V AC/DC |
Tensão nominal de impulso | 0,8 kV |
Grau de poluição | 3 |
Corrente nominal (dados) | 0,5 A |
Corrente Nominal (potência) | 6 A |
Categoria de sobretensão | III |
Resistência de isolamento | >108 Ω |
Resistência de contato | ≤ 10 mΩ |
Torque de aperto | 0,6 Nm |
2 Nm Porca autotravante | |
Limitação de temperatura | -25 ... +85 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 100 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP67 |
Grupo de isolação | I (600 ≤ CTI) |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Material (contatos) | Metal |
Superfície (contatos) | Au sobre Ni Lado de conexão |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
Especificações | IEC 61076-2-113 |
---|---|
PROFINET | Yes |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140227842 |
eCl@ss | 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator) |
Anterior
Próximo