M12-PFT-CRIMP-5P-SCOD-M/F-SHLD
Artigo nº.: 21 43 300 1501
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M12-PFT-CRIMP-5P-SCOD-M/F-SHLD
Artigo nº.: 21 43 300 1501
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | Conectores circulares M12 |
Elemento | Passagem através do painel |
Gênero | Macho |
---|---|
Fêmea | |
Blindagem | Não blindado |
Número de Pólos | 5 |
Codificação | Codificação K |
Tipo de trava | Trava parafuso |
Corrente Nominal | 12 A |
---|---|
Tensão Nominal | 600 V AC |
Tensão nominal de impulso | 6 kV |
Grau de poluição | 3 |
Categoria de sobretensão | III |
Resistência de isolamento | >108 Ω |
Resistência de contato | ≤ 10 mΩ |
Torque de aperto | 0,8 Nm Porca autotravante |
6 Nm Carcaças / bases metálicas | |
Tamanho | 18 |
Limitação de temperatura | -25 ... +85 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 100 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Grupo de isolação | I (600 ≤ CTI) |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Material (contatos) | Metal |
Superfície (contatos) | Au sobre Ni Lado de conexão |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
Especificações | IEC 61076-2-111 |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
País de origem | República Tcheca |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140227972 |
eCl@ss | 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator) |
Anterior
Próximo