M12 PCB receptacle female a-coded 5pol.
Artigo nº.: 21 03 321 2518
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M12 PCB receptacle female a-coded 5pol.
Artigo nº.: 21 03 321 2518
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | Conectores circulares M12 |
Elemento | Adaptador para PCB |
Especificação | Reto |
Método de terminação | Terminação de soldagem por refluxo (THR) |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Blindagem | Blindado |
Número de Pólos | 5 |
Codificação | Codificação A |
Detalhes | Solicite bases separadamente |
Conteúdo da embalagem | 60 peças em uma bandeja |
Corrente Nominal | 4 A |
---|---|
Tensão Nominal | 60 V |
Tensão nominal de impulso | 1,5 kV |
Grau de poluição | 3 |
Categoria de sobretensão | III |
Resistência de isolamento | >108 Ω |
Resistência de contato | ≤ 10 mΩ |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 100 |
Grupo de isolação | I (600 ≤ CTI) |
Material (inserto) | Polímero de cristal líquido (LCP) |
---|---|
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Au sobre Ni Lado de conexão |
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
Número ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Naftaleno | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
Especificações | IEC 61076-2-101 |
---|---|
UL / CSA | |
Tamanho de embalagem | 60 |
---|---|
Peso líquido | 8,7 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140137776 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Anterior
Próximo