M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-F-ANG-SHLD
Artigo nº.: 21 03 321 4501
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M12-PCB-THT-2PC-5P-ACOD-F-ANG-SHLD
Artigo nº.: 21 03 321 4501
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | Conectores circulares M12 |
Elemento | Adaptador para PCB |
Especificação | Angular |
para montagem traseira |
Método de terminação | Terminação de soldagem por onda |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Blindagem | Blindado |
Número de Pólos | 5 |
Codificação | Codificação A |
Tipo de trava | Trava parafuso |
Corrente Nominal | 4 A |
---|---|
Tensão Nominal | 60 V |
Grau de poluição | 3 |
Resistência de isolamento | >108 Ω |
Torque de aperto | 1 Nm Porca autotravante |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 100 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP67 condição conectada |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Au sobre Ni Lado de conexão |
Material (carcaça/base) | Liga de cobre-zinco |
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
Número ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel |
Especificações | IEC 61076-2-101 |
---|
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 13,89 g |
País de origem | República Tcheca |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140229044 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Anterior
Próximo