M12-PCB-SMT-2PC-4P-DCOD-F-STR-SHLD
Artigo nº.: 21 03 381 2404
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M12-PCB-SMT-2PC-4P-DCOD-F-STR-SHLD
Artigo nº.: 21 03 381 2404
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | Conectores circulares M12 |
Elemento | Adaptador para PCB |
Especificação | Reto |
Método de terminação | Terminação de soldagem por refluxo (SMT) |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Blindagem | Blindado |
Número de Pólos | 4 |
Codificação | Codificação D |
Detalhes | Solicite bases separadamente |
Corrente Nominal | 4 A |
---|---|
Tensão Nominal | 250 V |
Grau de poluição | 3 |
Características de transmissão | Cat. 5 Classe D até 100 MHz |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Resistência de isolamento | >108 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 100 |
Material (inserto) | Polímero de cristal líquido (LCP) |
---|---|
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Au sobre Ni Lado de conexão |
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
Número ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel |
Especificações | IEC 61076-2-101 |
---|
Tamanho de embalagem | 25 |
---|---|
Peso líquido | 2,31 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140228788 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Anterior
Próximo