M12-P-ACC-HOUSING M FRONT MOUNTING
Artigo nº.: 21 03 302 1001 407
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M12-P-ACC-HOUSING M FRONT MOUNTING
Artigo nº.: 21 03 302 1001 407
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Conectores circulares M12 |
Tipo de acessório | Base |
Descrição do acessório | para montagem frontal |
Gênero | Macho |
---|---|
Tipo de trava | Trava parafuso |
PushPull |
Torque de aperto | 2 Nm Porca autotravante |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 / IP67 condição conectada |
Material (vedação) | NBR |
---|---|
Cor (vedação) | Cinza |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
Especificações | IEC 61076-2-010 |
---|---|
UL / CSA | |
PROFINET | Yes |
Tamanho de embalagem | 30 |
---|---|
Peso líquido | 12 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140236387 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Próximo