M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 9m
Artigo nº.: 09 48 228 0011 090
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 9m
Artigo nº.: 09 48 228 0011 090
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Tipo de cabo | Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 Mostrar detalhes |
---|---|
Conector 1 | M12 D-code male straigt overmolded Mostrar detalhes |
Conector 2 | M12 D-code male angled overmolded Mostrar detalhes |
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Conectores circulares M12 |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | M12 Codificação D |
Macho Reto | |
Sobreinjetado | |
Conector 2 | M12 Codificação D |
Macho Angular | |
Sobreinjetado | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 9 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estrutura central | 4x AWG 22/7 |
Codificação | Codificação D |
Características de transmissão | Cat. 5 Classe D até 100 MHz |
---|---|
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C não movido |
-25 ... +70 °C movido | |
Diâmetro do cabo | 6,6 mm ± 0,2 mm |
Raio de curvatura mínima | 6x Diâmetro do cabo (dobra repetida) |
5x Diâmetro do cabo (dobra singular) | |
Impedância | 100 Ω ±5 % |
Material (cabo) | Elastômero |
---|---|
Cor (cabo) | Preto |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R15 (HL 1-3) |
R16 (HL 1-3) |
Especificações | EN 45545-2 |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 600 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140266391 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Anterior
Próximo