M12 Cat6A Bu gerade VWM
Artigo nº.: 21 03 381 2813
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M12 Cat6A Bu gerade VWM
Artigo nº.: 21 03 381 2813
para ver preços e disponibilidade.
0
0
para ver preços e disponibilidade.
0
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | Conectores circulares M12 |
Identificação | PushPull |
Elemento | Adaptador para PCB |
Especificação | Reto |
incl. base | |
para montagem frontal |
Método de terminação | Terminação de soldagem por refluxo (THR) |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Blindagem | Blindado |
Número de Pólos | 8 |
Codificação | Codificação X |
Tipo de trava | Trava parafuso |
PushPull |
Corrente Nominal | 0,5 A |
---|---|
Tensão Nominal | 50 V |
Tensão nominal de impulso | 0,8 kV |
Grau de poluição | 3 |
Características de transmissão | Cat. 6A Classe EA até 500 MHz |
Categoria de sobretensão | III |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Resistência de isolamento | >108 Ω |
Resistência de contato | ≤ 10 mΩ |
Torque de aperto | 2 Nm Porca autotravante |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 100 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 / IP67 condição conectada |
Grupo de isolação | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Material (inserto) | Polímero de cristal líquido (LCP) |
---|---|
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Au sobre Ni Lado de conexão |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
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
Número ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Naftaleno | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
Especificações | IEC 61076-2-109 |
---|---|
UL / CSA | |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 25 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140138285 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Anterior
Próximo