M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 1,5m
Artigo nº.: 21 34 940 0477 015
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 1,5m
Artigo nº.: 21 34 940 0477 015
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Tipo de cabo | (4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling Mostrar detalhes |
---|---|
Conector 1 | M12 D-code male angled overmolded Mostrar detalhes |
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Conectores circulares M12 |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em um lado |
Conector 1 | M12 Codificação D |
Macho Angular | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 1,5 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estrutura central | 4x AWG 22/7 |
Codificação | Codificação D |
Características de transmissão | Cat. 5 Classe D até 100 MHz |
---|---|
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s |
Material (cabo) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Cor (cabo) | Verde |
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
Número ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Especificações | UN/ECE-R 118 proteção contra incêndio para veículos ferroviários |
---|---|
Aprovações | CE |
PROFINET | Yes |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 118,3 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140145665 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Anterior
Próximo