M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 1,0m
Artigo nº.: 21 34 910 0486 010
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 1,0m
Artigo nº.: 21 34 910 0486 010
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Tipo de cabo | (2xAWG22/1) PVC violett Mostrar detalhes |
---|---|
Conector 1 | M12 B 4pole female angled overmolded Mostrar detalhes |
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Conectores circulares M12 |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em um lado |
Conector 1 | M12 Codificação B |
Fêmea Angular | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 1 m |
---|---|
Número de núcleos | 2 |
Estrutura central | 2x AWG 22 |
Codificação | Codificação B |
Anterior
Próximo