M12-ACC- PLASTICCAP FOR M12 MALE
Artigo nº.: 21 41 000 0001
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M12-ACC- PLASTICCAP FOR M12 MALE
Artigo nº.: 21 41 000 0001
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Conectores circulares M12 |
Tipo de acessório | Tampa de proteção |
Descrição do acessório | para insertos macho |
com malha |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP67 |
---|
Material (acessórios) | Termoplástico |
---|---|
Cor (acessórios) | Preto |
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
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 5,326 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 39235090 |
GTIN | 5713140236530 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Anterior
Próximo