M12 A-coded Cable Assembly,10M
Artigo nº.: 21 34 818 4489 100
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
M12 A-coded Cable Assembly,10M
Artigo nº.: 21 34 818 4489 100
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Tipo de cabo | 4x0,25mm² PUR Mostrar detalhes |
---|---|
Conector 1 | M8 A 4pole female straight overmolded Mostrar detalhes |
Conector 2 | M12 A4 straight male unshld Mostrar detalhes |
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Conectores circulares M12 |
Conectores circulares M8 | |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | M12 Codificação A |
Macho Reto | |
Conector 2 | M8 |
Fêmea Reto | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 10 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estrutura central | 4x 0,25 mm² |
Codificação | Codificação A |
Material (cabo) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Cor (cabo) | Preto |
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
Número ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 271 g |
País de origem | República Tcheca |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140265424 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.311,00 |
Anterior
Próximo