Lock nut M16 x 1,5
Artigo nº.: 21 01 000 0010
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Lock nut M16 x 1,5
Artigo nº.: 21 01 000 0010
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | HARAX® |
Tipo de acessório | Porca autotravante |
Descrição do acessório | Metal |
Tamanho | 18 |
---|---|
Tamanho | M16 |
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
Número ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel |
Tamanho de embalagem | 100 |
---|---|
Peso líquido | 1 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 74153300 |
GTIN | 5713140236035 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Próximo