LC Dublex SL Adaptor SM GOF
Artigo nº.: 09 57 400 0004 000
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
LC Dublex SL Adaptor SM GOF
Artigo nº.: 09 57 400 0004 000
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Identificação | LC duplex |
Elemento | Adaptador |
Descrição do contato | Modo simples |
Número de Pólos | 2 |
---|
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP20 |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Trióxido de antimônio |
Naftaleno |
Especificações | IEC 61076-3-106 Versão 4 (V4) |
---|---|
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 100 |
---|---|
Peso líquido | 3,58 g |
País de origem | Japão |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140072589 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Anterior
Próximo