InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set
Artigo nº.: 66 63 009 5047
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set
Artigo nº.: 66 63 009 5047
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | D-Sub |
Elemento | Interface de barramento |
Especificação | Interface MVB/WTB |
Método de terminação | Terminal mola |
---|---|
Gênero | Macho |
Tamanho | D-Sub 1 |
Número de Pólos | 9 |
Versão | Entrada superior |
Número de entradas de cabos | 2 |
Entrada de cabo | 2x |
Tipo de trava | Parafuso hexagonal Fio 4-40 UNC |
Seção transversal do condutor | 0,08 ... 0,5 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 28 ... AWG 20 |
Tensão Nominal | < 50 V AC |
< 75 V DC | |
Comprimento de decapagem | 5 ... 6 mm |
Torque de aperto | ≤0,4 Nm Parafuso de travamento |
≤0,3 Nm parafuso da tampa | |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
Nível de desempenho | 1 |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP40 |
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> | 0,5 kV |
Material (inserto) | Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro |
---|---|
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Metal nobre sobre Ni |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
Comprimento | 61,7 mm |
Largura | 31,6 mm |
Altura | 14,8 mm |
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
Número ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 68,4 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140216488 |
ETIM | EC001132 |
eCl@ss | 27.440.302,00 |
Anterior
Próximo