Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 HD 5,0m
Artigo nº.: 61 88 720 0053 0500
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 HD 5,0m
Artigo nº.: 61 88 720 0053 0500
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Elemento | Conjuntos de cabos |
---|---|
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | M12 |
Fêmea | |
12 + 3 polos | |
Conector 2 | terminais de fio |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Descrição do cabo | Resistente ao óleo |
Livre de halógenos | |
Livre de silicone | |
Características | Altamente flexível |
Compatível com esteira porta-cabo |
Comprimento do cabo | 5 m |
---|---|
Estrutura central | 3x 1,5 mm2 + 2x 0,34 mm2 + 2x 2x 0,22 mm2 |
Campo de aplicação | para função híbrida |
Tensão nominal | 60 V DC |
---|
Limitação de temperatura | -20 ... +80 °C não movido |
---|---|
-20 ... +80 °C movido |
Material (cabo) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Cor (cabo) | Preto |
Especificações | IEC 60332-1 Retardamento de chama |
---|
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
Peso líquido | 816 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140274600 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27060490 Ready-made low-voltage line (unspecified) |
Anterior
Próximo