HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met 45°
Artigo nº.: 20 82 104 0045
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met 45°
Artigo nº.: 20 82 104 0045
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | preLink® |
Han® PushPull (V14) | |
Elemento | Conector |
Especificação | Compátível com AIDA |
Angular |
Método de terminação | Terminação com remoção de isolação preLink® IDC |
---|---|
Gênero | Macho |
Blindagem | Blindado |
Número de Pólos | 8 |
Codificação | RJ45 |
Detalhes | Ao instalar um sistema PROFINET, observe a instrução de instalação PROFINET. |
Características de transmissão | Cat. 6A Classe EA até 500 MHz |
---|---|
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 750 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Diâmetro do cabo | 5 ... 9,5 mm |
Resistência à vibração | 5,72 m/s² conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B |
Resistência ao impacto | 5 g / 30 ms, 5 choques / eixo e direção conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Niquelado |
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
Níquel |
Especificações | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Aprovações | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 85 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140135673 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Anterior
Próximo