Han3M RJ45 Cat5 plug 4p IDC
Artigo nº.: 09 45 115 1102
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han3M RJ45 Cat5 plug 4p IDC
Artigo nº.: 09 45 115 1102
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | RJ45 |
Elemento | Conector do cabo |
Especificação | RJ45 |
Tipo de carcaça/base | Carcaça |
Descrição da carcaça/base | Reto |
Método de terminação | Terminação IDC |
---|---|
Tamanho | 3 A |
Blindagem | Totalmente blindado, contatos blindados 360° |
Número de Pólos | 4 |
Conteúdo da embalagem | Inserto de conector |
Carcaças/Bases | |
Prensa-cabo | |
Instruções de montagem |
Seção transversal do condutor | 0,22 ... 0,32 mm² Fio flexível |
---|---|
0,26 ... 0,32 mm² Rígido | |
Seção transversal do condutor | AWG 24 ... AWG 22 Fio flexível |
AWG 23 ... AWG 22 Rígido | |
Diâmetro externo do fio | 1,6 mm |
Características de transmissão | Cat. 5 Classe D até 100 MHz |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Diâmetro do cabo | 5 ... 9 mm |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
---|---|
Cor (carcaça/base) | Preto |
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
Substâncias REACH SVHC | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Fio | |
Número ECHA SCIP | be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Naftaleno | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
Especificações | EN 45545-2 |
---|---|
Aprovações | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 105 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140058743 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.113,00 |
Anterior
Próximo