Han PushPull SCRJ POF metal
Artigo nº.: 09 35 241 0401
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han PushPull SCRJ POF metal
Artigo nº.: 09 35 241 0401
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | Han® PushPull (V14) |
Identificação | SCRJ |
Elemento | Jogos de conectores |
Especificação | Compátível com AIDA |
Identificação PROFINET: PROFINET O-Plug SCRJ | |
1 mm POF | |
Características | Mecanismo de trava intuitivo |
Blindagem | Não blindado |
---|---|
Número de Pólos | 2 |
Tipo de trava | PushPull |
Detalhes | Ao instalar um sistema PROFINET, observe a instrução de instalação PROFINET. |
Conteúdo da embalagem | incl. base, inserto SCRJ e contatos POF |
Diâmetro externo do fio | ≤ 2,2 mm |
---|---|
Diâmetro do terminal | 2,5 mm |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 750 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Diâmetro do cabo | 6,5 ... 9,5 mm |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Niquelado |
Material (O-ring) | NBR |
Material (vedação do cabo) | TPE |
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
Substâncias REACH SVHC | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Fio | |
Número ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Trióxido de antimônio |
Fio | |
Níquel |
Especificações | IEC 61076-3-117 Versão 14 (V14) |
---|---|
IEC 61754-24 Face de conexão | |
UL / CSA | |
Aprovações | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 81 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85367000 |
GTIN | 5713140054387 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Anterior
Próximo