Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC
Artigo nº.: 09 35 221 0401
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC
Artigo nº.: 09 35 221 0401
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | Han® PushPull (V14) |
Identificação | RJ45 |
Elemento | Jogos de conectores |
Especificação | Compátível com AIDA |
Características | Mecanismo de trava intuitivo |
Montagem em campo sem ferramentas |
Método de terminação | Terminação IDC |
---|---|
Blindagem | Totalmente blindado, contatos blindados 360° |
Número de Pólos | 4 |
Tipo de trava | PushPull |
Detalhes | Ao instalar um sistema PROFINET, observe a instrução de instalação PROFINET. |
Conteúdo da embalagem | incl. base e inserto macho |
Seção transversal do condutor | 0,22 ... 0,32 mm² Fio flexível |
---|---|
0,26 ... 0,32 mm² Rígido | |
Seção transversal do condutor | AWG 24/7 ... AWG 22/7 Fio flexível |
AWG 23/1 ... AWG 22/1 Rígido | |
Diâmetro externo do fio | ≤ 1,6 mm |
Corrente Nominal | 1,75 A |
Tensão Nominal | 50 V |
Características de transmissão | Cat. 5 Classe D até 100 MHz |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 750 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Faixa de aperto | 6,5 ... 9,5 mm |
Superfície (contatos) | Au sobre Ni Lado de conexão |
---|---|
Sn sobre Ni Lado da terminação | |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
Superfície (carcaça/base) | Niquelado |
Material (O-ring) | NBR |
Material (vedação do cabo) | TPE |
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
Número ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
Especificações | IEC 61076-3-117 Versão 14 (V14) |
---|---|
IEC 60603-7 Face de conexão | |
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Aprovações | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 50 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140053960 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Anterior
Próximo