Solicite uma amostra expressa gratuita
Produto indisponível no momento
Escolha uma amostra alternativa que seja muito semelhante.
Não disponível |
---|
Dados comerciais | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) | 27460201 PCB connector (board connector) |
Peso líquido | 30 g | 44,35 g |
GTIN | 5713140013032 | 5713140012974 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 | 85366990 |
País de origem | Alemanha | Alemanha |
Tamanho de embalagem | 20 | 20 |
Especificações e aprovações | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Classificação ferroviária | F4/I3 conforme NFF 16-101/102 | F4/I3 conforme NFF 16-101/102 |
Especificações | IEC 60603-2 (complementar) | IEC 60603-2 (complementar) |
Propriedades do material | ||
Material (inserto) | Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro | Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro |
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 | R26 |
China RoHS | e | e |
Status ELV | conformidade | conformidade |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 | V-0 |
Substâncias REACH ANNEX XIV | Não contido | Não contido |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim | Sim |
RoHS | conformidade | conformidade |
Substâncias REACH Annex XVII | Não contido | Não contido |
Substâncias REACH SVHC | Não contido | Não contido |
Superfície (contatos) | Metal nobre Lado de conexão, contatos de sinal|Banhado a prata Lado de conexão, contatos de potência|Sn sobre Ni Lado da terminação, contatos de sinal|Sn sobre Ni Lado da terminação, contatos de potência | Metal nobre Lado de conexão, contatos de sinal|Banhado a prata Lado de conexão, contatos de potência|Sn sobre Ni Lado da terminação, contatos de sinal|Sn sobre Ni Lado da terminação, contatos de potência |
Material (contatos) | Liga de cobre | Liga de cobre |
Características técnicas | ||
Resistência de isolamento | 1012 Ω | 1012 Ω |
Corrente Nominal (potência) | 15 A | 15 A |
Distância de escoamento | ≥ 3 mm|≥ 8 mm | ≥ 3 mm|≥ 8 mm |
Hot plugging | Não | Não |
Força de inserção | ≤ 85 N | ≤ 85 N |
Força de retirada | ≤ 85 N | ≤ 85 N |
Corrente Nominal | 6 A| 15 A | 6 A| 15 A |
Nível de desempenho | 2|conforme IEC 60603-2 | 1|conforme IEC 60603-2 |
Espaçador de contato (lado da conexão) | 3,81 mm|5,08 mm | 3,81 mm|5,08 mm |
Ciclos de conexão | ≥ 400 | ≥ 500 |
Teste a tensão Ur.m.s. | 1,55 kV (contato-contato)|1,55 kV (contato-terra) | 1,55 kV (contato-contato)|1,55 kV (contato-terra) |
Distância de folga | ≥ 1,6 mm|≥ 4,5 mm | ≥ 1,6 mm|≥ 4,5 mm |
Corrente nominal (sinal) | 6 A | 6 A |
Limitação de temperatura | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Grupo de isolação | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Resistência de contato | ≤ 15 mΩ | ≤ 15 mΩ |
Versão | ||
Fixação do PCB | Com flange de fixação | Com flange de fixação |
Codificação | Codificação por furo|Codificação de cobertura|Codificação com perda de contatos | Codificação por furo|Codificação de cobertura|Codificação com perda de contatos |
Tipo de conexão | PCB ao cabo|Cabo a cabo | PCB ao cabo|Cabo a cabo |
Número de contatos de potência | 7 | 7 |
Número de Pólos | 31 | 31 |
Comprimento de terminal | 22 mm | 22 mm |
Método de terminação | Terminação de enrolamento|Terminação Faston | Terminação de enrolamento|Terminação Faston |
Número de contatos de sinal | 24 | 24 |
Configuração do contato | Fileiras z, d, b, posições 2, 4, ... , 14, 16 e fileira z, posições 20, 24, 28, 32 e fileira d, posições 22, 26, 30 | Fileiras z, d, b, posições 2, 4, ... , 14, 16 e fileira z, posições 20, 24, 28, 32 e fileira d, posições 22, 26, 30 |
Identificação | ||
Identificação | Tipo MH 24+7 | Tipo MH 24+7 |
Categoria | Conectores | Conectores |
Elemento | Conector fêmea | Conector fêmea |
Descrição do contato | Reto | Reto |
Série | DIN 41612 | DIN 41612 |